Cavo preconfezionato GST18I5K1B- 15H X20WS
Articlenr. U2.257.2063.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 20 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | U2.257.2063.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5K1B- 15H X20WS |
EAN | 4015573892699 |
Quantità per ordine | 2 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6196 g |
Peso netto parte singola | 2932 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |