Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15H 50SW
Articlenr. 92.207.5064.1
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 92.207.5064.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15H 50SW |
EAN | 4015573721227 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6900 g |
Peso netto parte singola | 601,246 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |