Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 10BLO2
Articlenr. 90.200.1024.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.200.1024.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 10BLO2 |
EAN | 4049088364341 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 34,44 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |