Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 30BL02
Art.No. 90.200.3023.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.200.3023.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 30BL02 |
EAN | 4049088371929 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9976,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95,1 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |