Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.453.9910.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I4Z 1P1 SW |
EAN | 4049088004773 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2400 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,8 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |