Verteiler GST18I4Z 1P1 SW
Artikelnr. 99.453.9910.0
gesis® CLASSIC Zwischenkupplung, verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.453.9910.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I4Z 1P1 SW |
EAN | 4049088004773 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,8 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |