21166

fordeler RST20I5B 3A1 F VG 4SW

Vare nummer 96.050.6153.1

RST20I5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.050.6153.1
fordeler RST20I5B 3A1 F VG 4SW
EAN4015573936751
Ordre enhed1 St
CZ
85371098

Emballagens dimensioner

185 mm
134 mm
69 mm
425 g
402,31 g
1711 ccm
pap
1 St

Eldas Number

157861178
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others