distributeur RST20I3V 3P1 V H GN0
Numéro d'article 96.030.0255.7
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact feuille verte
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.030.0255.7 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I3V 3P1 V H GN0 |
EAN | 4015573875326 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5332,5 g |
poids net pièce unique | 51,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |