Rozdzielacz GST18I3VS2G1 V S SW
Numer produktu 92.030.0353.1
gesis® CLASSIC moduł wyłącznika seryjnego, z opcją przymocowania do 07.413.6853.1/0, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 4, Kolor kodowania/ moduł styków Wielokolorowy
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.0353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3VS2G1 V S SW |
EAN | 4049088252372 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1780 g |
Waga netto pojedynczej części | 83,9 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |