distributeur GST18I3V 5P1 BV WS
Numéro d'article 92.030.0953.0
"gesis® CLASSIC répartiteur en "HH", avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 5, couleur de codage / insert de contact blanc"
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.0953.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3V 5P1 BV WS |
EAN | 4049088391903 |
unité de commande | 90 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 4860 g |
poids net pièce unique | 53 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 90 pièce(s) |
Eldas Number
157800368