Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.0953.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3V 5P1 BV SW |
EAN | 4049088391910 |
Jednostka opakowania | 90 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4860 g |
Waga netto pojedynczej części | 53 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
90 sztuk |
Eldas Number
157800558