Derivador GST18I3V 5P1 BV SW
Número de artículo 92.030.0953.1
gesis® CLASSIC Distribuidor HH, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 5, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.030.0953.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I3V 5P1 BV SW |
EAN | 4049088391910 |
Unidad de embalaje | 90 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 4860 g |
Peso neto de una pieza | 53 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 90 pieza(s) |
Eldas Number
157800558