20812

分配器 GST18I3V 3P1 F V SW

物料号 92.030.4853.1

分配块,GST18i3,3极,1路输入,3路输出,带安装选项,250V/20A,编码颜色:黑色



文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.030.4853.1
文章描述 分配器 GST18I3V 3P1 F V SW
EAN4015573437210
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度343 mm
包装宽度204 mm
高度包装165 mm
包装毛重3565 g
单件净重31,9 g
容积包装11546 ccm
包装
100 一片

Eldas Number

157861208

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他