20235

Verteiler GST18I3V 3P1 B V SW

Artikelnr. 92.030.6953.1

gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.030.6953.1
Artikelbezeichnung Verteiler GST18I3V 3P1 B V SW
EAN4049088350733
Bestelleinheit20 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt175 mm
Breite verpackt140 mm
Höhe verpackt90 mm
Bruttogewicht verpackt779,1 g
Nettogewicht Einzelteil35,99 g
Volumen verpackt2205 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge20 St

Eldas Nummer

157800238

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland