Derivador GST18I3V 3P1 B V WS
Número de artículo 92.030.6953.0
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.030.6953.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I3V 3P1 B V WS |
EAN | 4049088350726 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 170 mm |
---|---|
Anchura embalada | 135 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 785 g |
Peso neto de una pieza | 35,99 g |
Volumen de la caja de cartón | 2065,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Eldas Number
157800348