Módulo UPS USV-DC WIPOS UPS 24-30
Número de artículo 81.000.6220.0
Módulo SAI, tensión de alimentación 22,5-28 V DC, entrada de batería 19,2-27,6 V DC, valores de salida 22-27,5 V DC / max. 30 A, señalización para entrada de tensión, batería descargada y fallo en batería, W x H x D: 54 x 90 x 115 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6220.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo UPS USV-DC WIPOS UPS 24-30 |
EAN | 4049088126574 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85044095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 90 mm |
---|---|
Anchura embalada | 54 mm |
Altura embalada | 114 mm |
Peso bruto embalado | 451 g |
Peso neto de una pieza | 370 g |
Volumen de la caja de cartón | 554,04 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |