USV-Modul USV-DC WIPOS UPS 24-30
Artikelnr. 81.000.6220.0
wipos unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) überbrückt in Kombination mit einem Batteriemodul und einer wipos Stromversorgung längere Netzausfälle; Eingang 22,5-28 V DC; Batterie Anschluss 19,2-27,6 V DC; Lastausgang 22-27,5 V DC / max. 30 A; Relais Meldeausgang für DC IN, Batterieentladung und Batteriefehler; B x H x T: 54 × 90 × 115 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.000.6220.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | USV-Modul USV-DC WIPOS UPS 24-30 |
EAN | 4049088126574 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 54 mm |
Höhe verpackt | 114 mm |
Bruttogewicht verpackt | 451 g |
Nettogewicht Einzelteil | 370 g |
Volumen verpackt | 554,04 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |