RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P GST/6xGST
Numer produktu 98.530.1203.1
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised power distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC serves as input for the fixed wiring. Six 3-pole gesis® CLASSIC outputs are available for power distribution. This means that the 3-phase supply can be tapped twice for each phase and can be connected in a pluggable manner. The six 3-pole gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in black.
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 98.530.1203.1 |
---|---|
Opis artykułu | RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P GST/6xGST |
EAN | 4049088645594 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 780 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 500 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 19740 g |
Waga netto pojedynczej części | 1800 g |
Objętość opakowania | 174674 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |