boîte de distribution systèmes CPO 3P GST/6xGST
Numéro d'article 98.530.1203.1
Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour la distribution électrique décentralisée enfichable. Dans la boîte de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, un gesis® CLASSIC à 5 pôles sert d'entrée pour le câblage fixe. Six sorties gesis® CLASSIC à 3 pôles sont disponibles pour la distribution du courant. Cela signifie que l'alimentation triphasée peut être prise deux fois pour chaque phase et peut être connectée de manière enfichable. Les six sorties gesis® CLASSIC à 3 pôles sont codées en noir.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 98.530.1203.1 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO 3P GST/6xGST |
EAN | 4049088645594 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 780 mm |
---|---|
largeur emballée | 500 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 19740 g |
poids net pièce unique | 1800 g |
volume emballé | 174674 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |