connecteur RST25I3S S1AZRW V BG03
Numéro d'article 96.032.4454.3
RST® CLASSIC connecteur, droit, pour câble d'illumination, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 5,3 - 13,3 mm, bandeau d'éclairage (13.3x5.3), couleur de codage / insert de contact gris béton
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.032.4454.3 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST25I3S S1AZRW V BG03 |
EAN | 4049088572104 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 4165 g |
poids net pièce unique | 38,725 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |