connecteur GST18I4F S2 ZR2 SW
Artikelnr. 92.944.1053.1
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 9 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.944.1053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I4F S2 ZR2 SW |
EAN | 4015573612167 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 1790 g |
poids net pièce unique | 31,307 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
Eldas Nummer
157800488