złącze GST15I5S S1 ZR1 W PB01
Numer produktu 91.952.4453.0
gesis® MINI złącze, Bezpośredio, Liczba pól 5, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Średnica kabla 8,5 - 12,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.952.4453.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST15I5S S1 ZR1 W PB01 |
EAN | 4049088039676 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 340 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 154 mm |
Wysokość opakowania | 124 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1224,05 g |
Waga netto pojedynczej części | 21,1 g |
Objętość opakowania | 6493 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157806538