Conector GST15I5S S1 ZR1 W PB01
Número de artículo 91.952.4453.0
gesis® MINI Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 8,5 - 12,5 mm, color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.952.4453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I5S S1 ZR1 W PB01 |
EAN | 4049088039676 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 340 mm |
---|---|
Anchura embalada | 154 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1224,05 g |
Peso neto de una pieza | 21,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
157806538