Steckverbinder GST15I5S S1 ZR1 W PB01
Artikelnr. 91.952.4453.0
gesis® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 8,5 - 12,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.952.4453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I5S S1 ZR1 W PB01 |
EAN | 4049088039676 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 124 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1224,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,1 g |
Volumen verpackt | 6493 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
157806538