Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.516.9055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze PE WKN 16 SL |
EAN | 4015573500136 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 322 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3026 g |
Waga netto pojedynczej części | 58,9 g |
Objętość opakowania | 2637 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
158120566