Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.510.9055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze PE WKN 10 SL |
EAN | 4015573500129 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 269 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 116 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2572,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 45,37 g |
Objętość opakowania | 1872 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
158120466