19784

lysgitter SLC-4TR40-0600

Vare nummer R1.544.0600.0

SensorPro Lysgitter typ4 Transmitter Opløsning:40mm L=600mm SLC-4TR40-0600

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.544.0600.0
lysgitter SLC-4TR40-0600
EAN4049088202001
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

830 mm
170 mm
65 mm
1188,6 g
750,6 g
9171,5 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others