19786

lysgitter SLC-4ST40-1500

Vare nummer R1.554.1500.0

SensorPro Lysgitter typ4 Reciever std. Opløsning:40mm L=1500mm SLC-4ST40-1500

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.554.1500.0
lysgitter SLC-4ST40-1500
EAN4049088201363
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

1730 mm
75 mm
170 mm
2400 g
1600 g
22057,5 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others