Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.553.0750.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kurtyna bezpieczeństwa SLC-4ST30-0750 |
EAN | 4049088201059 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 990 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1425 g |
Waga netto pojedynczej części | 885 g |
Objętość opakowania | 11088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |