Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.553.0450.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cortinas de seguridad SLC-4ST30-0450 |
EAN | 4049088201035 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 690 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1046 g |
Peso neto de una pieza | 609 g |
Volumen de la caja de cartón | 7038 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |