19783

lysgitter SLC-4ST30-0300

Vare nummer R1.553.0300.0

SensorPro Lysgitter typ4 Reciever std. Opløsning:30mm L=300mm SLC-4ST30-0300

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.553.0300.0
lysgitter SLC-4ST30-0300
EAN4049088201028
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

530 mm
160 mm
70 mm
826,6 g
466,4 g
5936 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others