Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.552.0900.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cortinas de seguridad SLC-4ST20-0900 |
EAN | 4049088200809 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 170 mm |
---|---|
Anchura embalada | 1120 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 1628 g |
Peso neto de una pieza | 1017 g |
Volumen de la caja de cartón | 13328 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |