Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.551.1350.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kurtyna bezpieczeństwa SLC-4ST14-1350 |
EAN | 4049088202261 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1590 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 170 mm |
Wysokość opakowania | 71 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2236 g |
Waga netto pojedynczej części | 1453 g |
Objętość opakowania | 19191,3 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |