Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.551.0750.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cortinas de seguridad SLC-4ST14-0750 |
EAN | 4049088202223 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 1000 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 1463 g |
Peso neto de una pieza | 892 g |
Volumen de la caja de cartón | 11900 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |