21352

Stiftliste for print 8213 SE / 2 W OB

Vare nummer 25.356.3253.0

2/2-pol Etage stiftliste lige 5,08mm 8213SE/2 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.356.3253.0
Stiftliste for print 8213 SE / 2 W OB
EAN4015573195097
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

138 mm
96 mm
69 mm
250 g
2,08 g
914 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others