assemblage de câbles GST18I5KSBS 25B 50SW
Artikelnr. 92.258.5070.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.258.5070.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25B 50SW |
EAN | 4049088418013 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10250 g |
poids net pièce unique | 1100 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |