Cable de conexión GST18I5KSBS 25 30WS
Artikelnr. 92.258.3000.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 92.258.3000.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KSBS 25 30WS |
EAN | 4015573375345 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7895 g |
Peso neto de una pieza | 770 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |