17952

Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 20TB05

Artikelnr. 92.257.2060.8

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Dati commerciali

Codice92.257.2060.8
Descrizione dell'articolo Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 20TB05
EAN4049088312632
Quantità per ordine20 pezzo/pezzi
Paese d'origineCZ
Numero di tariffa doganale85444290

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato398 mm
Larghezza imballata302 mm
Altezza imballata198 mm
Peso lordo imballato7731 g
Peso netto parte singola370 g
Volume confezionato23799 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi20 pezzo/pezzi
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland