assemblage de câbles GST18I5KSB- 25H X17SW
Artikelnr. U2.258.1763.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 17 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | U2.258.1763.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSB- 25H X17SW |
EAN | 4015573889415 |
unité de commande | 2 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8700 g |
poids net pièce unique | 4350 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 2 pièce(s) |