Gotowe przewody GST18I5KSB- 25H 10SW
Artikelnr. 92.258.1063.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.258.1063.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSB- 25H 10SW |
EAN | 4015573611627 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8310 g |
Waga netto pojedynczej części | 239 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 30 sztuk |
Eldas Nummer
157881768