Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 25 70WS
Artikelnr. 92.258.7003.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.258.7003.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 25 70WS |
EAN | 4049088212765 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9200 g |
Peso netto parte singola | 1837,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |