17954

cable assembly GST18I5KSB- 15H 60TB05

Artikelnr. 92.257.6063.8

gesis® CLASSIC connection cable, female - free end, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 16 A, cable type H05Z1Z1-F, fire class Eca, total length 6 m, nominal cross section conductor 1.5 mm², color of coding/ contact carrier turquoise blue

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number92.257.6063.8
article description cable assembly GST18I5KSB- 15H 60TB05
EAN4049088312748
order unit8 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed398 mm
width packed302 mm
height packed198 mm
gross weight packed7619.2 g
net weight single part911 g
volume packed23799 ccm
packaging cardboard
packaging quantity8 piece(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland