assemblage de câbles GST18I5KS-S 25 50WS
Artikelnr. 92.258.5004.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.258.5004.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KS-S 25 50WS |
EAN | 4015573723726 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10240,2 g |
poids net pièce unique | 1175 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |