21152

cable assembly GST18I5KS-S 25 30PB02

Artikelnr. 92.258.3004.9

gesis® CLASSIC connection cable, male - free end, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 20 A, cable type H05VV-F, fire class Eca, total length 3 m, nominal cross section conductor 2.5 mm², color of coding/ contact carrier pastel blue

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number92.258.3004.9
article description cable assembly GST18I5KS-S 25 30PB02
EAN4049644007439
order unit15 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed398 mm
width packed302 mm
height packed198 mm
gross weight packed11764.995 g
net weight single part756.2 g
volume packed23799 ccm
packaging cardboard
packaging quantity15 piece(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland