Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 10 05PB02
Artikelnr. 92.256.0504.9
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 10 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.256.0504.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 10 05PB02 |
EAN | 4049088327971 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 4125 g |
Peso netto parte singola | 81 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |