17925

assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H 55WS

Artikelnr. 92.207.5560.2

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article92.207.5560.2
description de l'article assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H 55WS
EAN4015573969841
unité de commande10 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé8308 g
poids net pièce unique792,4 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages10 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland