assemblage de câbles GST18I4KSB- 15H 05WS
Artikelnr. 92.207.0563.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.207.0563.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSB- 15H 05WS |
EAN | 4049088066504 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9684 g |
poids net pièce unique | 93 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |