21146

电缆组件 GST18I4KS-S 25H 10SW

Artikelnr. 92.208.1064.1

连接电缆,公头 - 裸线端,长度1m,GST18i4,4极,250V/16A,电缆类型:H05Z1Z1,无卤素,截面积2.5mm²,颜色编码:黑,电缆颜色:黑

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

商业数据

部件号92.208.1064.1
文章描述 电缆组件 GST18I4KS-S 25H 10SW
EAN4049644006586
订货单位40 一片
原籍国CZ
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度393 mm
包装宽度343 mm
高度包装198 mm
包装毛重9464 g
单件净重227 g
容积包装26690 ccm
包装
40 一片
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland