21146

Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 25B 05SW

Artikelnr. 92.208.0574.1

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Dati commerciali

Codice92.208.0574.1
Descrizione dell'articolo Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 25B 05SW
EAN4049088448843
Quantità per ordine75 pezzo/pezzi
Paese d'origineCZ
Numero di tariffa doganale85444290

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato393 mm
Larghezza imballata343 mm
Altezza imballata198 mm
Peso lordo imballato10005 g
Peso netto parte singola128 g
Volume confezionato26690 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi75 pezzo/pezzi
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland