Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 X11WS
Artikelnr. U2.207.1104.2
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 11 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | U2.207.1104.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 X11WS |
EAN | 4015573891470 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7985 g |
Peso netto parte singola | 1530,8 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |